CRIMPFOX-RCI 6 CUS
-
Pince à sertir
1212774
Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pour cosses isolées, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rouge, bleu. jaune), sertissage ovale, symétrique
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les CRIMPFOX‑RCI 6/... complètent la gamme de pinces à sertir pour cosses.
Les matrices précises assurent une qualité constante lors du traitement des contacts.