CRIMPFOX 50R CUS - Pince à sertir
1212766

Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts, selon DIN46228 Partie1+4, 35 mm2... 50 mm2, introduction latérale, sertissage WM

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les poignées ergonomiques garantissent un excellent maintien et réduisent l'effort de 25 %