WIREFOX-E 4 - Outil à dénuder
1212704

Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs (spécialement aussi pour isolants en caoutchouc et silicone) de 0,1 - 4 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/ 1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Coupe-fil pratique intégré
Butée réglable flexible pour la longueur à dénuder
Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.
Outil à dénuder avec corps de pince coudé et ergonomique
La pince à dénuder se caractérise par un mécanisme de réglage automatique pour différents
isolants et diamètres de conducteur.