CF 1000 HAS 10-2,5 - Accessoires pour outils et automates
1212682

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, butée pour manchons de 0,5 mm2 à 2,5 mm2 et d'une longueur de 10 mm 2,5 mm2 Hülsen und 10 mm Hülsenlänge

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles