CF 1000 HAS 8-2,5 - Accessoires pour outils et automates
1212681

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, butée pour manchons 0,5 mm2 ... 2,5 mm2 et longueur de manchon de 8 mm

Informations détaillées concernant le produit