SZS 0,6X3,5 VDE
   - 
  Tournevis
    
      1212602
      
      
    
  
      Tournevis, tête fendue, isolé selon VDE, taille : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000V CA ou 1 500V CC
        Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
        Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis
        Conformes à la norme VDE, pour une sécurité maximale
        Tournevis de sûreté testé individuellement selon DIN EN 60900 (VDE 0682-201)