SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Vis
1212568

Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1/4", taille : 0,6 x 3,5 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Outils pour visseuse à batterie SF‑ASD 21, différents modèles