SF-SL 0,4X2,0-60 - Tournevis
1212546

Tournevis, tête fendue (taillée au laser), taille : 0,4 x 2,0 x 60 mm, manche à deux composants, antidérapant

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis