SF-BIT SET - Kit d'outillage
1212545

Kit d'embouts, avec porte-embouts universel SF-UBH, avec embouts à tête fendue/cruciforme de 25 mm de long (PZ et PH), 10 éléments, dans une boîte en plastique compacte

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Set d'embouts, dans une boîte en plastique compacte, avec porte-embouts à changement rapide et embouts suivants de 25 mm de long : 0,8 x 5,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
Accès rapide aux embouts grâce au mécanisme d'ouverture facile à une main
Rangement clair
Avec embouts durs pour une utilisation durable