Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SF-CCK 9 - Clé d'armoire
1212525

Clé pour armoire électrique, en métal, pour toutes les serrures courantes : double panneton 3-5 mm, quatre pans 5,6,7-8,9-10 mm, trois pans 7,8-9,10-11 mm, spéciale 6 mm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Clé universelle pour armoire électrique, avec chaîne stable et mousqueton