CF 500/DIE TC 10 - Douille à sertir
1212260

Matrice pour automate à sertir CF 500, pour contacts cylindriques avec tige de diamètre 4 mm (CK 4,0) 6 ... 10 mm2

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes