CF 500/DIE RCT 10-2 - Douille à sertir
1212246

Matrice pour automate à sertir CF 500, pour cosses tubulaires 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Ø extérieur 5 mm, Ø intérieur 3 mm, 6 mm2 : Ø extérieur 6,5 mm, Ø intérieur 3,8 mm, 10 mm2 : Ø extérieur 6 mm, Ø intérieur 4,5 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles