TESTFOX CC-1 - Multimètre
1212211

Multimètre à pinces électriques, pour mesures de la tension continue et alternative, mesures du courant continu et alternatif et de la résistance, procédé de mesure TRUE RMS.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Les pinces électriques peuvent être utilisées jusqu'à des tensions de 600 V, catégorie III.
Toutes les plages de mesure sont protégées contre la surcharge.
Cet outil associe les fonctions d'un multimètre numérique et d'une pince électrique.
Dans un boîtier compact et pratique, parfaitement adapté aux emplacements exigus.