CRIMPFOX-FO 5,41 - Pince à sertir
1212099

Pince à sertir, pour connecteur mâle FO, 3,25 mm, 3,84 mm, 5,41 mm, 5,00 mm, 4,52 mm, sertissage HEX

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Introduction latérale des conducteurs
Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable