CRIMPFOX-M
-
Pince à sertir
1212072
Corps de pince, pour recevoir les matrices de types de contacts les plus variés
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements" |
| Sertissage | universel |
| Caractéristiques du produit | Pince de base peu encombrante pour les interventions de maintenance |
| Pour accueillir différentes matrices | |
| Sertissage en parallèle | |
| Changement de matrice sans outil | |
| Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable sans outil | |
| Œillet de fixation pour bande de sécurité |
| Raccordement du conducteur | |
| Section métrique | 0,1 mm² ... 50 mm² |
| Largeur | 64 mm |
| Hauteur | 31 mm |
| Longueur | 234 mm |
| Coloris | noir |
| Référence | 1212072 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH313A |
| Product key | BH313A |
| GTIN | 4046356452519 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 498,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 498 g |
| Numéro du tarif douanier | 82032000 |
| Pays d'origine | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000168 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable (pas déquipement électrique et électronique) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE - Douille à sertir 1212471
-
CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE - Douille à sertir 1212472
-
CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE - Douille à sertir 1212473
-
CRIMPFOX-M 10/DIE - Douille à sertir 1212080
-
CRIMPFOX-M 25/DIE - Douille à sertir 1212081
-
CRIMPFOX-M 50/DIE - Douille à sertir 1212082
-
CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - Douille à sertir 1212074
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Douille à sertir 1212073
-
CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - Douille à sertir 1212078
-
CRIMPFOX-M RC 6/DIE - Douille à sertir 1212079
-
CRIMPFOX-M RC 10/DIE - Douille à sertir 1212077
-
CRIMPFOX-M SC 1/DIE - Douille à sertir 1212083
-
CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE - Douille à sertir 1212084
-
CRIMPFOX-M SC 6/DIE - Douille à sertir 1212085
-
CRIMPFOX-M CX-1/DIE - Douille à sertir 1212087
-
CRIMPFOX-M CX-2/DIE - Douille à sertir 1212088
-
CRIMPFOX-M CX-3/DIE - Douille à sertir 1212089
-
CRIMPFOX-M RJ45/DIE - Douille à sertir 1212090
-
CRIMPFOX-M RJ11/DIE - Douille à sertir 1212091
-
CRIMPFOX-M HS-1/DIE - Douille à sertir 1212282
-
CRIMPFOX-M FO/DIE - Douille à sertir 1212086
-
CRIMPFOX-M SC 6-FL/DIE - Douille à sertir 1212741
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - Douille à sertir 1212742
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5-1/DIE - Douille à sertir 1212743
-
CRIMPFOX-M RC 10-1/DIE - Douille à sertir 1212744
-
CRIMPFOX-M CX-4/DIE - Douille à sertir 1212745
-
CRIMPFOX-M CX-5/DIE - Douille à sertir 1212746
-
CRIMPFOX-M CX-6/DIE - Douille à sertir 1212747
-
CRIMPFOX-M CX-7/DIE - Douille à sertir 1212748
-
CRIMPFOX-M CX-8/DIE - Douille à sertir 1212749
-
CRIMPFOX-M CX-9/DIE - Douille à sertir 1212750
-
CRIMPFOX-M CX-10/DIE - Douille à sertir 1212751
-
CRIMPFOX-M CX-11/DIE - Douille à sertir 1212752
-
CRIMPFOX-M CX-12/DIE - Douille à sertir 1212753
-
CRIMPFOX-M HS/DIE - Douille à sertir 1219092
-
CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE - Douille à sertir 1212471
-
CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE - Douille à sertir 1212472
-
CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE - Douille à sertir 1212473
-
CRIMPFOX-M 10/DIE - Douille à sertir 1212080
-
CRIMPFOX-M 25/DIE - Douille à sertir 1212081
-
CRIMPFOX-M 50/DIE - Douille à sertir 1212082
-
CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - Douille à sertir 1212074
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Douille à sertir 1212073
-
CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - Douille à sertir 1212078
-
CRIMPFOX-M RC 6/DIE - Douille à sertir 1212079
-
CRIMPFOX-M RC 10/DIE - Douille à sertir 1212077
-
CRIMPFOX-M SC 1/DIE - Douille à sertir 1212083
-
CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE - Douille à sertir 1212084
-
CRIMPFOX-M SC 6/DIE - Douille à sertir 1212085
-
CRIMPFOX-M CX-1/DIE - Douille à sertir 1212087
-
CRIMPFOX-M CX-2/DIE - Douille à sertir 1212088
-
CRIMPFOX-M CX-3/DIE - Douille à sertir 1212089
-
CRIMPFOX-M RJ45/DIE - Douille à sertir 1212090
-
CRIMPFOX-M RJ11/DIE - Douille à sertir 1212091
-
CRIMPFOX-M HS-1/DIE - Douille à sertir 1212282
-
CRIMPFOX-M FO/DIE - Douille à sertir 1212086
-
CRIMPFOX-M SC 6-FL/DIE - Douille à sertir 1212741
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - Douille à sertir 1212742
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5-1/DIE - Douille à sertir 1212743
-
CRIMPFOX-M RC 10-1/DIE - Douille à sertir 1212744
-
CRIMPFOX-M CX-4/DIE - Douille à sertir 1212745
-
CRIMPFOX-M CX-5/DIE - Douille à sertir 1212746
-
CRIMPFOX-M CX-6/DIE - Douille à sertir 1212747
-
CRIMPFOX-M CX-7/DIE - Douille à sertir 1212748
-
CRIMPFOX-M CX-8/DIE - Douille à sertir 1212749
-
CRIMPFOX-M CX-9/DIE - Douille à sertir 1212750
-
CRIMPFOX-M CX-10/DIE - Douille à sertir 1212751
-
CRIMPFOX-M CX-11/DIE - Douille à sertir 1212752
-
CRIMPFOX-M CX-12/DIE - Douille à sertir 1212753
-
CRIMPFOX-M HS/DIE - Douille à sertir 1219092
Avantages
Le grand nombre de douilles fait d'elle un outil universel peu encombrant pour toutes les applications.
La pince à sertir CRIMPFOX‑M se caractérise par un changement rapide et sans outil des douilles à sertir.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem