AI 1,5 -10 BK-GB-1000
-
Embout
1208872
Embout, Longueur zone de contact: 10 mm, longueur de la douille: 16 mm, coloris: noir
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Embout |
Classe de conducteur | conducteurs flexibles, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Raccordement du conducteur | |
Section de conducteur souple max. | 1,5 mm² |
Section du conducteur AWG max. | 16 |
Longueur à dénuder | 13 mm |
Dessin coté |
|
Longueur de la douille | 16 mm |
Longueur zone de contact | 10 mm |
Longueur à dénuder maximale | 13 mm |
Diamètre de la douille | 1,8 mm |
Epaisseur des manchons | 0,15 mm |
Epaisseur collet d'isolation | 0,3 mm |
Cote intérieure collet d'isolation | 3,7 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Matériau | CU-DHP |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Revêtement | étamage galvanique |
Qualité de surface | étamage galvanique |
Composants | exempt de silicone et d’halogène |
Caractéristiques techniques | |
Longueur de la douille | 16 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante optimale (stockage, transport) | 23,00 °C 50,00 % Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre |
Température permanente | 105 °C (-40 °C sans contrainte / 0 °C contrainte dynamique) |
Température de courte durée | 120 °C |
Design selon la norme | UL 486F-E |
Référence | 1208872 |
Conditionnement | 1 000 Unité(s) |
Commande minimum | 1 000 Unité(s) |
Clé de vente | BH341S |
Product key | BH341S |
GTIN | 4046356096454 |
Poids par pièce (emballage compris) | 0,127 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 0,127 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pince à sertir 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pince à sertir 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pince à sertir 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Pince à sertir 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Pince à sertir 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Pince à sertir 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pince à sertir 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pince à sertir 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pince à sertir 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Pince à sertir 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Pince à sertir 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Pince à sertir 1202877
Avantages
Grâce au diamètre élargi du collier isolant, ce type d'embout trouve son application spécialement dans le domaine des câbles AWG.
Ces embouts permettent un sertissage aisé de conducteurs munis d'une isolation supérieure.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem