Kits de conversion inclus 0,5 ... 1,5 mm2
CF 1000-1,5
-
Automate à dénuder et à sertir
1208199
Automate à dénuder et à sertir, tension d'entrée de 100-240 V, pour embouts isolés de section comprise entre 0,25 et 4,0 mm2, selon DIN 46228-4: 1990-09, avec jeux d'isolants 0,5-1,5 mm2 (longueur de douille 6-12 mm)
Informations détaillées concernant le produit
| Sertissage | en trapèze |
| Longueur d'insertion minimale | 32 mm |
| Consommation d'air par sertissage | 1,2 l |
| Plage de pression | 5,00 bar ... 6,00 bar |
| Caractéristiques du produit | Possibilité de réduire le temps de cycle à 0,8 s en mode speed-up |
| Kits de conversion 0,5 mm² ... 1,5 mm² compris | |
| Outil de conversion à l'intérieur du boîtier | |
| Mode supplémentaire destiné uniquement au dénudage du conducteur | |
| Utilisation d'embouts libres à collier isolant | |
| Embouts à collier isolant agrandi (AI-GB ...) utilisables avec des kits de conversion supplémentaires | |
| Compteur avant et arrière intégré et réinitialisable |
| Plage de fréquence | 50 Hz ... 60 Hz |
| Consommation de puissance | 70 W |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Raccordement du conducteur | |
| Section métrique | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Longueur à dénuder | 14,5 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 412 mm |
| Longueur | 550 mm |
| Diamètre orifice d'introduction de conducteur | 6 mm |
| Type de connecteur | Modèle d'enfichage type B, EF |
| Essais | DIN 46228-4 : 1990-09 |
| Référence | 1208199 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3232 |
| Product key | BH3232 |
| GTIN | 4046356011341 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 34 000 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 32,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 84798100 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002778 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 57ff2334-48ca-425f-870b-86cf1dd5122a |
Produits compatibles
-
CF 1000 EM - Lame de rechange 1205215
-
CF 1000 SORT0,34 - Accessoires pour outils et automates 1206890
-
CF 1000 SORT1,5 - Accessoires pour outils et automates 1204326
-
CF 1000 SORT4,0 - Accessoires pour outils et automates 1206887
-
CF 1000 VEP1,5 - Accessoires pour outils et automates 1206900
-
CF 1000 VEP2,5 - Accessoires pour outils et automates 1206926
-
CF 1000 VEP0,34 - Accessoires pour outils et automates 1206939
-
CF 1000 VEP4,0 - Accessoires pour outils et automates 1206942
-
CF 1000 HWB1,5 - Introduction de manchon de rechange 1206955
-
CF 1000 HWB4,0 - Introduction de manchon de rechange 1206968
-
CF 1000 HWB0,34 - Introduction de manchon de rechange 1206971
-
CF 1000 LZT1,5 - Accessoires pour outils et automates 1207051
-
CF 1000 LZT2,5 - Accessoires pour outils et automates 1207077
-
CF 1000 LZT0,34 - Accessoires pour outils et automates 1207080
-
CF 1000 LZT4,0 - Accessoires pour outils et automates 1207093
-
CF 1000 EM4,0 - Lame de rechange 1212663
-
CF 1000 PB 8-0,34 - Matrice de rechange 1212667
-
CF 1000 PB 4-10 - Matrice de rechange 1212668
-
CF 1000 LOC0,34 - Positionneur de rechange 1212900
-
CF 1000 LOC0,5 - Positionneur de rechange 1212901
-
CF 1000 LOC0,5 GB - Positionneur de rechange 1212907
-
CF 1000 LOC0,75 - Positionneur de rechange 1212902
-
CF 1000 LOC0,75 GB - Positionneur de rechange 1212908
-
CF 1000 LOC1,0 - Positionneur de rechange 1212903
-
CF 1000 LOC1,5 - Positionneur de rechange 1212904
-
CF 1000 LOC1,5 GB - Positionneur de rechange 1212910
-
CF 1000 LOC2,5 - Positionneur de rechange 1212905
-
CF 1000 LOC4,0 - Positionneur de rechange 1212906
-
CF 1000 PB 2,5 - Matrice de rechange 1212911
-
CF 1000 PBSQ 0,75 - Matrice de rechange 1212912
-
CF 1000 PBSQ 1,5 - Matrice de rechange 1212913
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 - Kit de conversion 1208226
-
CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12 - Kit de conversion 1208242
-
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - Kit de conversion 1208271
-
CF 1000 VEP1,5 GB - Accessoires pour outils et automates 1206901
-
CF 1000 LOC1,0 GB - Positionneur de rechange 1212909
-
CF 1000 PBSQ 2,5 - Matrice de rechange 1212914
-
CF 1000-COVER - Couvercle de boîtier 1208306
-
ADT-FUSE-5X20-2A/T/250V - Fusible de rechange 1457326
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - Kit de conversion 1208212
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - Kit de conversion 1208225
-
CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - Kit de conversion 1208241
-
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - Kit de conversion 1208270
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 - Kit de conversion 1208226
-
CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12 - Kit de conversion 1208242
-
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - Kit de conversion 1208271
-
CF 1000 VEP1,5 GB - Accessoires pour outils et automates 1206901
-
CF 1000 LOC1,0 GB - Positionneur de rechange 1212909
-
CF 1000 PBSQ 2,5 - Matrice de rechange 1212914
-
CF 1000 PBSQ 0,75 - Matrice de rechange 1212912
-
CF 1000 PBSQ 1,5 - Matrice de rechange 1212913
Avantages
Compteur de quantité
Le conducteur est dénudé et serti correctement d'un embout en une seule opération.
Les forces d'extraction correspondent aux exigences des normes CEI/EN 60999 et CEI/EN 60947
L'automate à dénuder et à sertir traite les embouts libres avec collier isolant selon DIN 46228‑4.
Changement de section rapide sans mesure de réglage supplémentaire
Convient pour le traitement de masse
Il est possible de traiter jusqu'à 1000 conducteurs par heure.
Conception robuste
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem