SZS 0,5X3,0 VDE
-
Tournevis
1207404
Tournevis à fente, isolé selon VDE, dimensions : 0,5 x 3,0 x 100 mm, manche à deux composants, antiglisse
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000V CA ou 1 500V CC
Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis
Tournevis de sûreté testé individuellement selon DIN EN 60900 (VDE 0682-201)