PPS STANDARD I/M - Outil de coupe
1206230

Coupe-profilé, pour découper et estamper des profilés standards, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour couper des profilé NS 15 et des barres collectrices de neutre NLS‑CU 3/10, pour recevoir 2 poinçons, avec barre graduée métrique, livré sans poinçons, avec barre graduée métrique/pouce

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Découpage sans bavure et sans copeaux
Coupe économe en énergie et qui ménage les articulations grâce à la démultiplication optimale du levier
Réglage rapide et confortable de la longueur de coupe grâce à une butée
Coupes précises et régulières