CRIMPFOX MT 2,5 - Pince à sertir
1204038

Pince à sertir, pour sertir les conducteurs sur les contacts femelles STG-MTN, zone de sertissage : 0,5-2,5 mm2, AWG : 20-14

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Pince à sertir pour le sertissage de conducteurs dans les contacts femelles STG-MTN
4 stations de matrice différentes
La transmission mécanique optimisée réduit l'effort requis jusqu'à 25 %.