BG/F 1
-
Étrier plat
1201112
Support plat, vissé pour surélever le profilé de 15 mm au-dessus du support, le trou de fixation a un diamètre de 6,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Les étriers BG/F permettent de fixer le profilé avec un écart par rapport à la surface de montage.