US-PML-GHS100 (13X13)
-
Étiquette substance dangereuse
1014287
Étiquette substance dangereuse, Carte, rouge/blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Losange, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 50, hauteur du champ de texte: 13 mm, largeur du champ de texte: 13 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Repère pour installation |
| Domaine d'application | Étiquetage des substances dangereuses selon le règlement CLP/GHS |
| Type | Losange |
| Repérage | |
| Nombre d'étiquettes | 50 |
| Repérage | Losange |
| Technologie de marquage | Transfert thermique |
| Largeur | 13,00 mm |
| Hauteur | 13,00 mm |
| Profondeur | 0,08 mm |
| Couleur | multicolore (RAL -) |
| rouge (RAL 3001) | |
| blanc (RAL 9010) | |
| Matériau embase | Polyester |
| Composants | exempt de silicone |
| Résistance aux UV | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme) |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Méthode | Irradiation artificielle. |
| Indélébilité des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 150 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
| Type de montage | collage |
| Référence | 1014287 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BG2619 |
| Product key | BG2619 |
| GTIN | 4046356786614 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 6,43 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 6,43 g |
| Numéro du tarif douanier | 39199080 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1472405
-
BLUEMARK ID - Imprimantes 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Imprimantes 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Ruban encreur 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Ruban encreur 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassette de ruban encreur 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - Cartouche couleur 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartouche couleur 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartouche couleur 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartouche couleur 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Support 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Support 1044355
-
THERMOMARK CARD - Imprimante à transfert thermique 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique 5148888
-
BLUEMARK CLED - Imprimantes 5147999
-
PML-T101 (26X280)R - Repère pour conduite 1014229
-
PML-T101 (52X560)R - Repère pour conduite 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Repère pour conduite 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Repère pour conduite 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Repère pour conduite 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Repère pour conduite 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Repère pour conduite 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Repère pour conduite 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Repère pour conduite 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Repère pour conduite 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Repère pour conduite 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Repère pour conduite 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Repère pour conduite 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Repère pour conduite 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Repère pour conduite 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Repère pour conduite 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Repère pour conduite 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Repère pour conduite 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Repère pour conduite 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Repère pour conduite 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014268
Avantages
Etiquettes pour matières dangereuses pré-imprimées en couleur, à coller, sans symbole
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Les repères répondent à la norme internationale selon GHS
Adhérence élevée
Grande résistance aux températures élevées
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem