PML-GHS109 (13X13)
-
Étiquette substance dangereuse
1014285
Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Dangereux pour l'environnement, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, Nombre d'étiquettes: 35, hauteur du champ de texte: 13 mm, largeur du champ de texte: 13 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Repère pour installation |
| Domaine d'application | Étiquettes substances dangereuses |
| Étiquetage des substances dangereuses selon le règlement CLP/GHS | |
| Type | Losange |
| Repérage | |
| Nombre d'étiquettes | 35 |
| Repérage | Dangereux pour l'environnement |
| Largeur | 13 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Longueur | 13 mm |
| Coloris | rouge/blanc |
| Matériau | Polyester |
| Composants | exempt de silicone |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 150 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Type de montage | collage |
| Référence | 1014285 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | BG2624 |
| Product key | BG2624 |
| GTIN | 4046356787024 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 6 g |
| Numéro du tarif douanier | 39199080 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PML-T101 (52X560)R - Repère pour conduite 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Repère pour conduite 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Repère pour conduite 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Repère pour conduite 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Repère pour conduite 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Repère pour conduite 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Repère pour conduite 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Repère pour conduite 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Repère pour conduite 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Repère pour conduite 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Repère pour conduite 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Repère pour conduite 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Repère pour conduite 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Repère pour conduite 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Repère pour conduite 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Repère pour conduite 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Repère pour conduite 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Repère pour conduite 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Repère pour conduite 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014268
Avantages
Adhérence élevée
Grande résistance aux températures élevées
Etiquettes pour matières dangereuses à coller, pré-imprimées avec symbole
Les repères répondent à la norme internationale selon GHS
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem