Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PML-P100 (D100)R - Étiquette d'interdiction
1014226

Étiquette d'interdiction, Rouleau, rouge/blanc, repéré, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 100 mm, Nombre d'étiquettes: 250, hauteur du champ de texte: 100 mm, largeur du champ de texte: 100 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les étiquettes d’interdiction préimprimées en couleur PML-P ... sans symbole, permettent la création de consignes d’interdiction personnalisées
L’étiquette est composée d’un film en PVC souple et ultra-flexible qui s’adapte aux surfaces irrégulières
Les étiquettes d'interdiction répondent à la norme internationale selon ISO 7010
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères PLM-P selon vos consignes