PML-M100 (D100)R - Étiquette d'obligation
1014181

Étiquette d'obligation, Rouleau, blanc/bleu, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Vierge, type de montage: collage, diamètre: 100 mm, Nombre d'étiquettes: 250

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les étiquettes d’obligation préimprimées en couleur PML-M ... sans symbole, permettent de créer des consignes d’obligation personnalisées. Le logiciel PROJECT complete dispose d’une grande variété de symboles
L’étiquette est composée d’un film en PVC souple et ultra-flexible qui s’adapte aux surfaces irrégulières
Les étiquettes d'obligation répondent à la norme internationale selon ISO 7010
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères PML-M ... individuellement selon vos besoins