PML-M106 (D200) - Étiquette d'obligation
1014154

Étiquette d'obligation, Feuille, bleu/blanc, repéré: Visière de protection obligatoire, type de montage: collage, diamètre: 200 mm, Nombre d'étiquettes: 1

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Etiquettes d'obligation à coller, pré-imprimées avec symbole
Les étiquettes d'obligation répondent à la norme internationale selon ISO 7010
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Étiquette en PVC ultrasouple qui s'adapte facilement aux surfaces irrégulières