US-PML-W100 (25X25) CUS - Etiquette d'avertissement
1014128

Etiquette d'avertissement, à commander : sous forme de carte, jaune/noir, impression selon les indications du client: Vierge, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 24, hauteur du champ de texte: 25 mm, largeur du champ de texte: 25 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

UniSheet - étiquettes d'avertissement à coller, repérage selon les indications du client
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Les étiquettes d'avertissement répondent à la norme internationale selon ISO 7010
Étiquette en PVC ultrasouple qui s'adapte facilement aux surfaces irrégulières