PATO 2/23 - Repères pour fils
1013902

Repères pour fils, transparent, vierge, plage de diamètre de câble: 2,8 ... 4,4 mm, type de montage: clipsage, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 23 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repérables avec les étiquettes en plastique UC-WMT ..., US-WMT ... ou avec les rubans d'étiquettes EMT ...
Ces manchons de repérage permettent le repérage ultérieur dans les installations déjà câblées.