PATG 0/10
-
Repères pour fils
1013795
Repères pour fils, transparent, vierge, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 1,2 mm, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 10 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 10 mm |
| Hauteur | 4,6 mm |
| Profondeur | 5,25 mm |
| Champ de texte | |
| Largeur du champ de texte | 10 mm |
| Hauteur du champ de texte | 4 mm |
| Conforme aux directives RoHS | oui |
| Couleur | transparent |
| Matériau | PVC |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Composants | exempt de silicone |
| Diamètre extérieur du câble | 0,6 mm ... 1,2 mm |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 80 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
| Type de montage | enfilage |
| Référence | 1013795 |
| Conditionnement | 1 000 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 000 Unité(s) |
| Clé de vente | BG221A |
| Product key | BG221A |
| GTIN | 4017918013981 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,126 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,11 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
UCT-WMT (10X4) BU - Repère pour conducteur 0801437
-
UCT-WMT (10X4) GN - Repère pour conducteur 0801435
-
UCT-WMT (10X4) OG - Repère pour conducteur 0801434
-
UCT-WMT (10X4) RD - Repère pour conducteur 0801433
-
UCT-WMT (10X4) YE - Repère pour conducteur 0801431
-
UC-WMT (10X4) - Repère pour conducteur 0819372
-
UC-WMT (10X4) BU - Repère pour conducteur 0820992
-
UC-WMT (10X4) GN - Repère pour conducteur 0823999
-
UC-WMT (10X4) OG - Repère pour conducteur 0823986
-
UC-WMT (10X4) RD - Repère pour conducteur 0821001
-
UC-WMT (10X4) YE - Repère pour conducteur 0819385
-
US-WMT (10X4) - Repère de câble 0828765
-
US-WMT (10X4) BU - Repère de câble 0829277
-
US-WMT (10X4) GN - Repère de câble 0829278
-
US-WMT (10X4) OG - Repère de câble 0829274
-
US-WMT (10X4) RD - Repère de câble 0829273
-
US-WMT (10X4) VT - Repère de câble 0829276
-
US-WMT (10X4) YE - Repère de câble 0828952
-
EMT (10X4)R - Etiquette enfichable 0816235
-
WMTW (10X4)R - Repère de câble 0831000
-
WMTW (10X4)R YE - Repère de câble 0831001
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 1169312
-
UCT-WMT (10X4) VT - Repère pour conducteur 0801436
-
UC-WMT (10X4) VT - Repère de câble 0825360
Avantages
Le repérage est réalisé avec les étiquettes UC-WMT ..., UCT-WMT ... et EMT ... appropriées
Ces systèmes de repérage des conducteurs se composent de porte-repères et d'étiquettes.
Le manchon PATG ... est un porte-repère imperdable.
Les conducteurs d'un diamètre de 0,6 mm ... 50 mm peuvent ainsi être repérés.
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem