TMCP 1 M1 300 2,0A - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
0915768

Disjoncteur de protection thermomagnétique, 1 pôle, semi-temporisé, 1 fermeture et 1 ouverture

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Réglables individuellement grâce aux fiches de protection
Activation de courants de démarrage plus élevés avec la courbe caractéristique M1
Transparence élevée de l'installation grâce au contact de télésignalisation intégré
Remise en service rapide sans pièce détachée après une panne grâce la capacité de redémarrage