TMC 1 F1 100 1,5A - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
0914086

Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique, 1-pôles, type de raccordement: Raccordement vissé, intensité nominale: 1,5 A, courbe de déclenchement typique: F1 (rapide), type de fusible: Disjoncteur, type de montage: Profilé : 35 mm, courant de référence: 1,5 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles