EC-E1 10A
   - 
  Disjoncteur de protection d'appareils électronique
    
      0903030
      
      
    
  
      Relais de surveillance électronique, contact de signalisation : 1 contact NO, intensité nominale : 10 A
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | En cas de montage en série sans refroidissement par convection, l'intensité nominale de l'appareil ne doit pas dépasser 80 % maximum en raison de l'influence thermique en service continu (durée d'enclenchement de 100 %). Dans les installations ou machines, des précautions particulières doivent être prises afin d'éviter tout redémarrage des éléments (p. ex. utilisation d'un API de sécurité). Le montage en parallèle de plusieurs disjoncteurs n'est pas autorisé.  | 
            
| Type de produit | Disjoncteur de protection d'appareils, électronique | 
| Gamme de produits | EC-E | 
| Type | Module pour profilés monobloc | 
| Nombre de pôles | 1 | 
| Nombre de voies | 1 | 
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 | 
| Type de fusible | Disjoncteur | 
| Pouvoir de coupure ICN | Limitation de courant active | 
| Fusible | électronique | 
| Généralités | |
| Tension de service | 24 V DC | 
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Intensité nominale IN | 10 A | 
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV | 
| Mode de déclenchement | E (électronique) | 
| Fusible requis en amont | pas nécessaire, élément Fail-Safe intégré | 
| Rigidité diélectrique | max. 32 V DC (Circuit de charge) | 
| Déconnexion | typ 1,8 x IN | 
| Limitation de courant active | actif | 
| Fusible | électronique | 
| Plage de courant de repos I0 | typ. 25 mA ±5 mA (à l'état actif) | 
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7430000 h (à 25 °C avec 80 % de charge) | 
| 6590000 h (à 40 °C avec 80 % de charge) | |
| Chute de tension | 150 mV (pour IN) | 
| Type de contact | sans isolation galvanique | 
| Circuit de charge | |
| Charge capacitive max. | 20000 µF | 
| Temporisation à l'enclenchement | typ. 0,5 s | 
| Contact auxiliaire | |
| Type de contact | Contact de signalisation indépendant du potentiel | 
| Tension de service minimale Umin DC | 10 V DC | 
| Tension de service maximale Umax DC | 30 V DC | 
| Courant de service minimal Imin | 10 mA | 
| Courant de service maximal Imax | 0,5 A | 
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Contact auxiliaire | 
| Fonction de commutation | Contact NO | 
| Section nominale | 16,00 mm² | 
| Line+ / LOAD+ /0V | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé | 
| Filetage vis | M4 | 
| Couple de serrage | ... 1,2 Nm | 
| Longueur à dénuder | 10 mm | 
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 16 mm² | 
| Section du conducteur AWG | 20 ... 6 (conversion selon CEI) | 
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 16 mm² | 
| Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 6 (conversion selon CEI) | 
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 10 mm² | 
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 10 mm² | 
| 2 conducteurs rigides de même section | 0,5 mm² ... 4 mm² | 
| 2 conducteurs de même section AWG, rigides | 20 ... 12 (conversion selon CEI) | 
| 2 conducteurs souples de même section | 0,5 mm² ... 4 mm² | 
| 2 conducteurs de même section AWG, souples | 20 ... 12 (conversion selon CEI) | 
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 6 mm² | 
| Section nominale | 16 mm² | 
| Contact auxliaire | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé | 
| Filetage vis | M3 | 
| Couple de serrage | ... 0,5 Nm | 
| Longueur à dénuder | 8 mm | 
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² | 
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² | 
| Line+ / LOAD+ /0V | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé | 
| Filetage vis | M4 | 
| Couple de serrage | 1,2 Nm | 
| Longueur à dénuder | 10 mm | 
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 16 mm² | 
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 16 mm² | 
| Section conduct. AWG | 20 ... 6 | 
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 6 mm² | 
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,5 mm² ... 10 mm² | 
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,5 mm² ... 10 mm² | 
| Contact auxiliaire | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé | 
| Filetage vis | M3 | 
| Couple de serrage | 0,5 Nm | 
| Longueur à dénuder | 8 mm | 
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 | 
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² | 
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² | 
| Largeur | 12,5 mm | 
| Hauteur | 83 mm | 
| Hauteur NS 35/15 | 90,5 mm | 
| Hauteur NS 35/7,5 | 83 mm | 
| Profondeur | 80 mm | 
| Couleur | noir (RAL 9005) | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 | 
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (Boîtiers) | 
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C (pas de condensation) | 
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C | 
| Test hygrométrique | 96 h, 95 % RH, 40 °C | 
| Normes/prescriptions | UL 508 | 
| Normes/prescriptions | CSA 22.2 | 
| Remarque | N° 14 | 
| Normes/prescriptions | UL 2367 | 
| Normes/prescriptions | CSA 22.2 | 
| Remarque | N° 142 | 
| Normes/prescriptions | CSA 22.2 | 
| Remarque | N° 213 | 
| Normes/prescriptions | UL 1604 | 
| Type de montage | Profilé : 35 mm | 
| Référence | 0903030 | 
| Conditionnement | 6 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | CLA131 | 
| Product key | CLA131 | 
| GTIN | 4046356328050 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 69,95 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 65,25 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85362010 | 
| Pays d'origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 | 
| ECLASS-15.0 | 27140401 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui | 
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-25
               Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) | 
| SCIP | 1abffe37-e89a-42d6-bd44-fd0828c56122 | 
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 5,191 kg CO2e | 
Produits compatibles
            Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
          
          
        - 
    
      
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
 - 
    
      
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
 - 
    
      
FBST 500 TMC-N GY - Pont sans fin 0901028
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
 - 
    
      
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
 - 
    
      
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
 - 
    
      
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
 - 
    
      
E/UK 1 - Butée 1201413
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
 - 
    
      
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
 - 
    
      
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
 
Avantages
Détection sans erreur des courts-circuits, même avec de longs chemins de câbles, grâce à la courbe caractéristique électronique
        Limitation active du courant, pour une meilleure utilisation de l'alimentation raccordée en amont
        Plus grande transparence de l'installation grâce au contact de télésignalisation libre de potentiel (NO) intégré
        PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem