EMP-V4A CS LID-S - Repérage d'appareils
0839005

Repérage d'appareils, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 50 mm, largeur du champ de texte: 70 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Repérage d'appareils en acier inoxydable à encliqueter dans un porte-repère