EML-HT (32X10)RL-T
-
Etiquette haute température
0830658
Etiquette pour hautes températures, gros rouleau, pour imprimante à transfert thermique, résistance de 60 s à 300 °C maximum
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
L’étiquette EML-HT est composée d’un film en acrylate, présentant une grande résistance thermique. Elle peut être utilisée pour le repérage de circuits imprimés et dans tous les procédés de soudage industriels
Plage de température permanente -40 °C ... 180 °C, 300 °C pendant 60 secondes maximum
Associée au ruban encreur THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT, le repérage est très résistant aux températures élevées et aux produits chimiques
Les matériaux EML-HT ... sont répertoriés auprès de UL.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EML-HT ... individuellement selon vos besoins