PML-W202 (25X25) - Etiquette d'avertissement
0830437

Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune/noir, repéré: Symbole éclair et impression : 230 V, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, Nombre d'étiquettes: 16, hauteur du champ de texte: 25 mm, largeur du champ de texte: 25 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles