US-WMTB (24X5) VT CUS
-
Repère de câble
0830008
Repère de câble, Carte, à commander : sous forme de carte, violet, impression selon les indications du client, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 13 mm, Nombre d'étiquettes: 35, hauteur du champ de texte: 5 mm, largeur du champ de texte: 24 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les repères pour conducteurs US-WMTB... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.