UC-WMTB (52X50) CUS
-
Repère de câble
0829433
Repère de câble, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 7 mm, Nombre d'étiquettes: 2, hauteur du champ de texte: 50 mm, largeur du champ de texte: 52 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La gamme de repérage UniCard UC-WMTB ... propose des repères à fixer au moyen d'un collier serrant ordinaire
Pour un repérage de grande taille sur conducteurs et de câbles d'un diamètre > 7 mm
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
Le format veille automatiquement à une impression précise
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.