UCT-TMF 10 BU
-
Repères pour blocs de jonction
0829209
Repères pour blocs de jonction, Planche, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 10,2 mm, Nombre d'étiquettes: 36, hauteur du champ de texte: 4,7 mm, largeur du champ de texte: 9,4 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Repérage par transfert thermique |
| Pas | 10,2 mm |
| Repérage | |
| Nombre d'étiquettes | 36 |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 6 |
| Type de rainure | plat |
| Technologie de marquage | Thermotransfer, UV-LED-Technologie, Laserdirektbeschriftung |
| Largeur | 9,60 mm |
| Hauteur | 6,30 mm |
| Profondeur | 1,64 mm |
| Pas | 10,2 mm |
| Couleur | bleu (RAL 5015) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau embase | PC |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Composants | exempt de silicone et d’halogène |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Résultat | Essai réussi |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Exigence | ≥ 5 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de scotch | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux UV | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Méthode | Irradiation artificielle. |
| Résistance à la température | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
| Durée du contrôle | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Essai réussi |
| Indélébilité des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
| Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
| n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
| Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
| Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
| Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
| Durée du contrôle | 168 h |
| Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
| IRM 901 | Essai réussi |
| IRM 902 | Essai réussi |
| IRM 903 | Essai réussi |
| Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Résultat | Essai réussi |
| Méthode | Méthode B |
| Cycles | 2 |
| Essai au brouillard salin | |
| Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
| Faculté de conservation | 2 ans |
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | EN 45545-2 |
| Type de montage | encliqueter |
| Référence | 0829209 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BG2118 |
| Product key | BG2118 |
| GTIN | 4046356596039 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 10,57 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 10,57 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Imprimantes 1002329
-
TOPMARK NEO - Imprimante laser 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Ruban encreur 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Ruban encreur 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassette de ruban encreur 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartouche couleur 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartouche de nettoyage 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Cartouche couleur 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartouche couleur 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartouche couleur 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartouche couleur 5146662
-
TMP-UCT-MAG2 - Support 0803343
-
BM ID-MAG20 - Support 1044356
-
BM ID-MAG40 - Support 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Support 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Support 0803143
-
THERMOMARK CARD - Imprimante à transfert thermique 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique 5148888
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Support 5146563
-
BLUEMARK ID - Imprimantes 1003334
-
BLUEMARK CLED - Imprimantes 5147999
Avantages
La gamme de repérage UniCard UCT-TM... offre des repères pour les produits Phoenix Contact avec des rainures de repérage élevées et plates, tels que p. ex. les blocs de jonction.
Les repères sous forme de planches normalisées peuvent être imprimés facilement, avec précision et rapidement avec les imprimantes à cartes
Ces planches offrent en plus de la place pour des informations sur le projet et des textes fonctionnels, qui peuvent être utiles lors du montage
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem