UC-WMCO 3,6 (21X4,5) RD CUS - Repère pour conducteur
0829085

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, rouge, impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 2,9 ... 3,6 mm, type de montage: enfilage, Nombre d'étiquettes: 32, hauteur du champ de texte: 4,5 mm, largeur du champ de texte: 21 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

La gamme de repérage UniCard UC-WMCO ... offre des repères à enfiler et la possibilité de repérer ultérieurement les conducteurs par simple enfilage à l'aide de l'outil UC-WMCO ... TOOL.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Le format veille automatiquement à une impression précise
Serrage sûr y compris en cas de vibrations
Grande surface de repérage pour une forme de construction non encombrante
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes