WMT 4,2 (15X6)R CUS - Repère de câble
0824929

Repère de câble, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 3 ... 4,2 mm, type de montage: insertion, hauteur du champ de texte: 6 mm, largeur du champ de texte: 15 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Le conducteur coulisse à travers les deux ouvertures découpées sur le repère. Cela permet d'aligner le repère sur le câble
La géométrie spéciale des trous pour différents diamètres de conducteurs garantit un maintien axial élevé