LBHZ 3/WH CUS - Repère de câble
0824440

Repère de câble, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 2,5 ... 47 mm, type de montage: enfilage, Nombre d'étiquettes: 10, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 5,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles