BN-ZB10/WH CUS - Ruban Zack de picots de repérage
0824281

Ruban Zack de picots de repérage, Rubans, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 8,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles