PATO 1/30
-
Repères pour fils
0822495
Repères pour fils, transparent, vierge, plage de diamètre de câble: 2 ... 3,5 mm, type de montage: clipsage, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 30 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Repérables avec les étiquettes en plastique UC-WMT ..., US-WMT ... ou avec les rubans d'étiquettes EMT ...
Ces manchons de repérage permettent le repérage ultérieur dans les installations déjà câblées.