ZB 14:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB
0820277

Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 14 mm, Nombre d'étiquettes: 5, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 14 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles