KLM 3
-
Porte-repère pour barrettes de raccordement
0811969
Porte-repère pour borniers, réglables en hauteur, pour butées CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 et CLIPFIX 35-5, repérage par étiquettes au format 20 x 8 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 10,00 mm |
| Hauteur | 21,60 mm |
| Profondeur | 27,32 mm |
| Champ de texte | |
| Largeur du champ de texte | 20 mm |
| Hauteur du champ de texte | 8 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Matériau embase | PA |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
| Composants | exempt d'halogène |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
| Type de montage | enfichage |
| Référence | 0811969 |
| Conditionnement | 100 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Clé de vente | BG211A |
| Product key | BG211A |
| GTIN | 4017918952891 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,55 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,538 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Etiquette en plastique 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Etiquette en plastique 0822631
-
US-EML (20X8) - Etiquette 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etiquette 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etiquette 0803842
-
EML (20X8)R - Etiquette 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etiquette 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etiquette 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etiquette 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etiquette 0802762
-
EML (15X6)R YE - Etiquette 0819288
-
EML (15X6)R - Etiquette 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Etiquette 0804548
-
EMLC (20X8)R - Etiquette en tissu 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Etiquette en tissu 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Etiquette en tissu 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Etiquette 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etiquette 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etiquette 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etiquette 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etiquette 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Repères pour appareils 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Repères pour appareils 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiquette 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etiquette 1116205
Avantages
Les KLM sont spécialement conçus pour les butées CLIPFIX
Le tramage précis permet un réglage en hauteur en continu de la surface de repérage.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem