ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat
0808794

Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 8 mm, Nombre d'étiquettes: 1000, hauteur du champ de texte: 8,15 mm, largeur du champ de texte: 5,15 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le système de repérage ZBF avec rainure de repérage plate permet de repérer les blocs de jonction et modules électroniques
D'autres pas sont disponibles sur demande.
Les rubans de repérage vierges peuvent être repérés individuellement à la main ou à l'aide d'un traceur.
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.