Embout de câble fendu Passe-câbles fendus pour câbles prééquipés d'un diamètre de 21 mm ...22 mm, utilisables avec les cadres d'étanchéité CES.
CES-LTPG-GY-22
-
Embout de câble
0801695
Embout de câble, grand, nombre de conducteurs: 1, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 1x 21 mm ... 22 mm, matériau: SEBS (exempt d'halogène), coloris: gris, longueur: 53 mm, largeur: 39 mm, hauteur: 17 mm