Embout de câble fendu
CES-SRG-BK-2X5
-
Embout de câble
0801657
Embout de câble, petit, nombre de conducteurs: 2, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 2x 4 mm ... 5 mm, matériau: NBR, coloris: noir, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm