Passe-câbles fendus pour câbles prééquipés d'un diamètre de 4 mm ...5 mm, utilisables avec les cadres d'étanchéité CES.
    
  
  CES-LRG-BK-15
   - 
  Embout de câble
    
      0801619
      
      
    
  
      Embout de câble, grand, nombre de conducteurs: 1, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 1x 14 mm ... 15 mm, matériau: NBR, coloris: noir, longueur: 53 mm, largeur: 39 mm, hauteur: 17 mm