WMS 38,1 (60X60)R CUS
-
Gaine thermorétractable
0800744
Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, plage de diamètre de câble: 12,7 ... 38,1 mm: défini par l'utilisateur, perforé, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 60 mm, largeur du champ de texte: 60 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Repérage | |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 1 |
| Repérage | défini par l'utilisateur |
| Type de rainure | Gaine thermorétractable |
| Technologie de marquage | Thermotransfer |
| Largeur | 60 mm |
| Longueur | 60 mm |
| Couleur | blanc (RAL 9010) |
| Matériau | Polyoléfine |
| Matériau embase | polyoléfine |
| Taux de rétrécissement | 3:1 |
| Composants | exempt d'halogène |
| Température de rétractation | > 85 °C |
| Diamètre extérieur du câble | 12,7 mm ... 38,1 mm |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Résultat | Essai réussi |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Exigence | ≥ 5 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de scotch | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux UV | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Méthode | Irradiation artificielle. |
| Résistance à la température | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
| Durée du contrôle | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Essai réussi |
| Indélébilité des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
| Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
| n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
| Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
| Acétone (99 %) [CAS n° 67-64-1] |
Essai réussi |
| Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
| Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
| Durée du contrôle | 168 h |
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
| Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
| Acétone (99 %) [CAS n° 67-64-1] |
Essai réussi |
| Méthyléthylcétone (MEC) [CAS n° 78-93-3] |
Essai réussi |
| Essence [CAS n° 64742-49-0] |
Essai réussi |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
| IRM 901 | Essai réussi |
| IRM 902 | Essai réussi |
| IRM 903 | Essai réussi |
| Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Résultat | Essai réussi |
| Méthode | Méthode B |
| Cycles | 2 |
| Essai au brouillard salin | |
| Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -55 °C ... 125 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
| Faculté de conservation | 5 ans |
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Type de montage | enfilage |
| Référence | 0800744 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | BG8126 |
| Product key | BG8126 |
| GTIN | 4046356628785 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,336 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2,277 g |
| Numéro du tarif douanier | 49119900 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, tout le tube)
CSA.C22.2 N° 198.1 (125 °C, 600 V, tout le tube)
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem